Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazioni e certificati | Approvazione UL |
---|---|
Interfaccia aggiuntiva | 4-20 mA, da 0 a 10V |
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Commutare output | 1 |
Impostare valore max range | 600 |
Impostare valore min range | 0 |
Unità pressione | BAR, PSI, MPA |
Tipo di pressione | Relativo |
Display | Sì |