Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazione | Approvazione UL |
---|---|
Collegamento elettrico | Legante serie 714 M18 / 4p |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Segnale d'uscita | da 0 a 10V |
Accuratezza | 1,00% max = 0,5% tip. |
Valore max stadio di pressione | 60 |
Valore min stadio di pressione | 0 |
Unità pressione | BAR |
Tipo di pressione | Relativo |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto
IT
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto
EN
(6.23 MB)