HDA 4445-A-600-000

Cod.Art.
907292
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico DIN EN 175301-803 /3p + PE
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Segnale d'uscita da 4 20mA (2 conduttori)
Accuratezza 1,00% max = 0,5% tip.
Valore max stadio di pressione 600
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione BAR
Tipo di pressione Relativo

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(6.23 MB)