Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Approvazione | Approvazione UL |
---|---|
Collegamento elettrico | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Collegamento meccanico | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / esterno |
Segnale d'uscita | da 4 20mA (2 conduttori) |
Accuratezza | 0,50% max = 0,25% tip. |
Valore max stadio di pressione | 1500 |
Valore min stadio di pressione | 0 |
Unità pressione | PSI |
Tipo di pressione | Relativo |