HDA 4775-A-0150-000(PSI)

Cod.Art.
907184
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
Approvazione Approvazione UL
Collegamento elettrico DIN EN 175301-803 /3p + PE
Collegamento meccanico 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / esterno
Segnale d'uscita da 4 20mA (2 conduttori)
Accuratezza 0,50% max = 0,25% tip.
Valore max stadio di pressione 150
Valore min stadio di pressione 0
Unità pressione PSI
Tipo di pressione Relativo