Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Lunghezza sensore termico | 0.0 |
---|---|
Certificati e omologazioni | No |
Interfaccia aggiuntiva | Da 4 a 20 mA (2 conduttori), Da 0 a 10 V |
Uscite di commutazione | 4 |
Intervallo di temperatura valore massimo | 100 |
Intervallo di temperatura valore minimo | 0 |
Sensore termico | interrotto |
Display | Sì |
Collegamento elettrico | Piastra di raccordo |
Collegamento meccanico | Nessuno |