EDS 1791-N-016-000

Cod.Art.
906203
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
Approvazioni e certificati No
Interfaccia aggiuntiva 4-20 mA, da 0 a 10V
Collegamento elettrico Piastra di raccordo
Collegamento meccanico G1/4 ISO 1179-1 / interno
Commutare output 4
Impostare valore max range 16
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR, PSI, MPA
Tipo di pressione Relativo
Display

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS 1700 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(4.04 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Opuscolo prodotto IT

(0.77 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Opuscolo prodotto EN

(0.77 MB)