EDS 1791-P-100-000

Cod.Art.
906197
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
Approvazioni e certificati No
Interfaccia aggiuntiva 4-20 mA, da 0 a 10V
Collegamento elettrico Piastra di raccordo
Collegamento meccanico G1/4 ISO 1179-1 / interno
Commutare output 4
Impostare valore max range 100
Impostare valore min range 0
Unità pressione BAR, PSI, MPA
Tipo di pressione Relativo
Display