KHB-G1/4-1314-06X-A-SW09

Cod.Art.
855923
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
Maggiori Informazioni
Combinazione Nessuna combinazione BV
Monitoraggio posizione di commutazione Senza monitoraggio della pos. di commutazione
Chiusa Senza chiusa
Fori di fissaggio Senza fori di fissaggio
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione
Azionamento Leva manuale
Pressione nominale 7250
Pressione nominale 50
Pressione nominale 500
Grandezza chiave SW09
Progetto della leva Leva a gomito
Protezione superficiale Zincato
Codice materiale Acciaio-acciaio inox-POM-FKM
Materiale alloggiamento, valvola a sfera Acciaio
Standard DIN ISO 228
Denominazione connessione/flangia G
Tipo di connessione Filettatura interna
Grandezza nominale DN 6
Aspetto KHB
Denominazione oggetto KHB-G1/4-1314-06X-A-SW09
Cod. Art. 855923

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.69 MB)

KHB/KHM Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.68 MB)

KHB/KHM Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Handles SW 06-22
Opuscolo prodotto IT

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.38 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Opuscolo prodotto IT

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Lockable Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.28 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
Opuscolo prodotto IT

(0.3 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Ball Valve Combinations
Opuscolo prodotto IT

(0.87 MB)

Ball Valve Combinations
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Opuscolo prodotto IT

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
Opuscolo prodotto IT

(0.4 MB)

KHBH2 - 64 bar - Ball valves for hydrogen applications
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
Opuscolo prodotto IT

(0.45 MB)

KHBRH2 - 500 bar - Ball valves for hydrogen applications
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)