-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Combinazione | Nessuna combinazione BV |
---|---|
Monitoraggio posizione di commutazione | Con finecorsa mecc. |
Chiusa | Senza chiusa |
Fori di fissaggio | Senza fori di fissaggio |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Azionamento | Leva manuale |
Pressione nominale | 580 |
Pressione nominale | 4 |
Pressione nominale | 40 |
Progetto della leva | Leva a gomito |
Protezione superficiale | Senza |
Codice materiale | Acciaio inox-a.inox-PTFE-FKM/PTFE |
Materiale alloggiamento, valvola a sfera | Acciaio inox |
Denominazione connessione/flangia | Rp |
Tipo di connessione | Filettatura interna |
Grandezza nominale DN | 20 |
Aspetto | KHN |
Denominazione oggetto | KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Cod. Art. | 852421 |