RP10121-10X

Cod.Art.
717571
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
Modello Con O-ring sulla bobina di controllo
Funzione Valvola di ritegno comando pilota
Rapporto d'apprezzamento 3.5
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione 10121
Qmax valvole [l/min] 80
Famiglia di prodotti RP10121
Pressione d'apertura [bar] 0.5
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 80
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto RP10121-10X
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 717571
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto IT

(0.39 MB)

RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)