ERVE20021-01-C-VS-13,4-1

Cod.Art.
717557
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
Funzione aggiuntiva O-ring sulla bobina di controllo
Funzione Valvola di ritegno comando pilota
Rapporto d'apprezzamento 13.4
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione 20021
Qmax valvole [l/min] 300
Famiglia di prodotti ERVE20021
Pressione d'apertura [bar] 1
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 300
Dim. nominale 20
Denominazione oggetto ERVE20021-01-C-VS-13,4-1
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Pollice
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 717557
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto IT

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)