SBVE08021-01-C-V-4,6-420V280

Cod.Art.
711773
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
Impostazione di pressione [bar] 280
Funzione Valvola di contropressione
Rapporto d'apprezzamento 4.6
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 08021
Qmax valvole [l/min] 30
Famiglia di prodotti SBVE08021
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 420
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 30
Range impostazione di pressione [bar] 50 - 420
Dim. nominale 8
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Pollice
Materiale tenuta FKM
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)