SR5E-01X/0,7 Q=0,7-0,9

Cod.Art.
710347
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
Maggiori Informazioni
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 06020
Qmax valvole [l/min] 20
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0.3 - 20
Famiglia di prodotti SR5E
Range di portata [l/min] 0.7 - 0.9
Funzione Valvola direzionale
Funzione Valvola di controllo del flusso
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto SR5E-01X/0,7 Q=0,7-0,9
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 710347
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
SR5E 2-Way Flow Regulator
Opuscolo prodotto IT

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)