DSR5E-010/250V

Cod.Art.
710281
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola di protezione dalla sovrapressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 06020
Qmax valvole [l/min] 15
Famiglia di prodotti DSR5E
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 25 - 350
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 15
Range impostazione di pressione [bar] 80 - 250
Dim. nominale 5
Denominazione oggetto DSR5E-010/250V
Pmax [bar] 500
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 710281
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DSR5E Overpressure Protection Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.24 MB)

DSR5E Overpressure Protection Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.24 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)