DMVE-G1/2-01X-140H

Cod.Art.
710256
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola di regolazione della pressione
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione 08030
Qmax valvole [l/min] 30
Famiglia di prodotti DMVE
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 140
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 30
Range impostazione di pressione [bar] 10 - 140
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto DMVE-G1/2-01X-140H
Pmax [bar] 500
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Pollice
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 710256
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DMVE Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.34 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)