RVE-G1/8-01-V-0,5

Cod.Art.
710150
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
Funzione Valvola di ritegno
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione 04020
Qmax valvole [l/min] 10
Famiglia di prodotti RVE-G1/8
Pressione d'apertura [bar] 0.5
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 10
Dim. nominale 4
Denominazione oggetto RVE-G1/8-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Pollice
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 710150
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)