WVT-8S-1-verzinkt

Cod.Art.
710134
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
Funzione Valvola commutatrice
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione Connessione inline
Qmax valvole [l/min] 25
Famiglia di prodotti WVT-8
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 25
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto WVT-8S-1-verzinkt
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Cod. Art. 710134
Design Tubazioni

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)