WVE-R1/4-010 (+PUR) *

Cod.Art.
710126
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
Funzione Valvola commutatrice
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione 05030
Qmax valvole [l/min] 20
Famiglia di prodotti WVE-R1/4
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 20
Dim. nominale 5
Denominazione oggetto WVE-R1/4-010 (+PUR) *
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Pollice
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 710126
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)