RV-10-01.1/0-5 BAR

Cod.Art.
706729
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
Funzione Valvola di ritegno
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione Connessione inline
Qmax valvole [l/min] 70
Famiglia di prodotti RV-10
Pressione d'apertura [bar] 5
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 70
Dim. nominale 10
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Pollice
Design Tubazioni

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)