DVE16920-12-C-V

Cod.Art.
706682
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
Funzione aggiuntiva Mandrino a farfalla di precisione
Modello Superficie ZnNi
Tipo di regolazione Utensile con dado a cappellotto
Inserzione 16920
Qmax valvole [l/min] 160
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 160
Famiglia di prodotti DVE16
Range di portata [l/min] 0 - 160
Funzione Valvola a otturatore
Funzione Valvola ad ago
Dim. nominale 16
Denominazione oggetto DVE16920-12-C-V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 706682
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DVE Valvola regolatrice di portata
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)