SRVRP-10-01.1

Cod.Art.
706153
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
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione MONTAGGIO SULLA PIASTRA
Qmax valvole [l/min] 22
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 22
Famiglia di prodotti SRVRP-10
Range di portata [l/min] 0 - 22
Funzione Valvola direzionale
Funzione Valvola di controllo del flusso
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto SRVRP-10-01.1
Pmax [bar] 210
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 706153
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Opuscolo prodotto IT

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Opuscolo prodotto EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)