RV-12-01.1/0

Cod.Art.
705835
Al gruppo di prodotti padre
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Funzione Valvola di ritegno
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione Connessione inline
Qmax valvole [l/min] 160
Famiglia di prodotti RV-12
Pressione d'apertura [bar] 0.5
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 160
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto RV-12-01.1/0
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Pollice
Cod. Art. 705835
Design Tubazioni

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)