DRVP-12-12.2

Cod.Art.
705806
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
Funzione aggiuntiva Mandrino a farfalla di precisione
Modello Superficie ZnNi
Tipo di regolazione Utensile con dado a cappellotto
Inserzione MONTAGGIO SULLA PIASTRA
Qmax valvole [l/min] 90
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 90
Famiglia di prodotti DRVP-12
Pressione d'apertura [bar] 0.5
Range di portata [l/min] 0 - 90
Funzione Valvola a otturatore
Funzione Valvola ad ago con controllo reflusso
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto DRVP-12-12.2
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 705806
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)