DVE10920-01-C-V

Cod.Art.
705430
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
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione 10920
Qmax valvole [l/min] 80
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 80
Famiglia di prodotti DVE10
Range di portata [l/min] 0 - 80
Funzione Valvola a otturatore
Funzione Valvola ad ago
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto DVE10920-01-C-V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 705430
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DVE Valvola regolatrice di portata
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)