DVP-16-01.1

Cod.Art.
705359
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
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione MONTAGGIO SULLA PIASTRA
Qmax valvole [l/min] 180
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 180
Famiglia di prodotti DVP-16
Range di portata [l/min] 0 - 180
Funzione Valvola a otturatore
Funzione Valvola ad ago
Dim. nominale 16
Denominazione oggetto DVP-16-01.1
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 705359
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)