DV-12-30.1/0

Cod.Art.
705158
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
Modello Acciaio inossidabile
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione Connessione inline
Qmax valvole [l/min] 90
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 90
Famiglia di prodotti DV-12
Range di portata [l/min] 0 - 90
Funzione Valvola a otturatore
Funzione Valvola ad ago
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto DV-12-30.1/0
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 705158
Design Tubazioni

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)