DV-40-01.1/0

Cod.Art.
705098
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
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione Connessione inline
Qmax valvole [l/min] 300
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 300
Famiglia di prodotti DV-40
Range di portata [l/min] 0 - 300
Funzione Valvola a otturatore
Funzione Valvola ad ago
Dim. nominale 40
Denominazione oggetto DV-40-01.1/0
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 705098
Design Tubazioni

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Opuscolo prodotto IT

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Opuscolo prodotto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)