Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Aspetto | KHM3S |
---|---|
Grandezza nominale DN | 20 |
Tipo di connessione | Giunto saldato |
Denominazione connessione/flangia | Saldatura di testa |
Standard | ASME B16.34 |
Materiale alloggiamento, valvola a sfera | Acciaio |
Codice materiale | Acciaio-acciaio inox-PTFE-FKM/PTFE |
Protezione superficiale | Fosfatato |
Progetto della leva | Leva a gomito |
Grandezza chiave | Nessun dettaglio |
Pressione nominale | 40 |
Pressione nominale | 4 |
Pressione nominale | 580 |
Azionamento | Leva manuale |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Fori di fissaggio | Senza fori di fissaggio |
Chiusa | Senza chiusa |
Monitoraggio posizione di commutazione | Senza monitoraggio della pos. di commutazione |
Combinazione | Nessuna combinazione BV |
Denominazione oggetto | KHM3S-20-1333-16X-BW-5211 |
Cod. Art. | 704421 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.25 MB)