KHM3S-10-1333-16X-BW

Cod.Art.
704419
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
Aspetto KHM3S
Grandezza nominale DN 10
Tipo di connessione Giunto saldato
Denominazione connessione/flangia Saldatura di testa
Standard ASME B16.34
Materiale alloggiamento, valvola a sfera Acciaio
Codice materiale Acciaio-acciaio inox-PTFE-FKM/PTFE
Protezione superficiale Fosfatato
Progetto della leva Leva a gomito
Grandezza chiave Nessun dettaglio
Pressione nominale 64
Pressione nominale 6.4
Pressione nominale 928
Azionamento Leva manuale
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione
Fori di fissaggio Senza fori di fissaggio
Chiusa Senza chiusa
Monitoraggio posizione di commutazione Senza monitoraggio della pos. di commutazione
Combinazione Nessuna combinazione BV
Denominazione oggetto KHM3S-10-1333-16X-BW
Cod. Art. 704419

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.25 MB)