KHM3S-40-3333-18X-BW-5211

Cod.Art.
704417
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
Aspetto KHM3S
Grandezza nominale DN 40
Tipo di connessione Giunto saldato
Denominazione connessione/flangia Saldatura di testa
Standard ASME B16.34
Materiale alloggiamento, valvola a sfera Acciaio inox
Codice materiale Acciaio inox-a.inox-PTFE-FKM / PTFE
Protezione superficiale Senza
Progetto della leva Leva a gomito
Grandezza chiave Nessun dettaglio
Pressione nominale 25
Pressione nominale 2.5
Pressione nominale 360
Azionamento Leva manuale
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione
Fori di fissaggio Senza fori di fissaggio
Chiusa Senza chiusa
Monitoraggio posizione di commutazione Senza monitoraggio della pos. di commutazione
Combinazione Nessuna combinazione BV
Denominazione oggetto KHM3S-40-3333-18X-BW-5211
Cod. Art. 704417

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.25 MB)