FSA-0127-0.00000/H-/M10.000

Cod.Art.
700052
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
Pressione nominale [MPa] 0.05
Pressione nominale [bar] 0.5
Protezione superficiale Acciaio, zincato (vite + dado)
Dado di fissaggio Con (dado di fissaggio)
Vite di fissaggio, FSA M10
Pannello di contrasto HYDAC
Materiale, telaio, FSA Alluminio
Materiale, connettore, FSA PA
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) Senza
Materiale tubazione PA
Geometria tubazione Ovale
Guarnizione/guarnizione OR 0
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta NBR
Grandezza nominale FSA/FSK 127
Modello, FSA / FSK FSA
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Opuscolo prodotto IT

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Opuscolo prodotto EN

(0.57 MB)