ZW-DB06-01-ABT 140V- N *

Cod.Art.
6074642
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola limitatrice di pressione
Valvola di posizione Da A e B a T
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valvole [l/min] 75
Famiglia di prodotti ZW-DB06
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 75
Range impostazione di pressione [bar] 5 - 140
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto ZW-DB06-01-ABT 140V- N *
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 6074642
Design Piastra intermedia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Opuscolo prodotto IT

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Opuscolo prodotto EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)