ST10-01-C-N-11

Cod.Art.
562884
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
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC10-4
Qmax valvole [l/min] 45
Famiglia di prodotti Q [l/min] 2.66 - 45.6
Famiglia di prodotti ST10
Rapporto di divisione 50:50
Range di portata [l/min] 2.66 - 7.6
Funzione Valvola direzionale
Funzione Divisore di flusso/combinatore
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto ST10-01-C-N-11
Pmax [bar] 350
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 562884
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Opuscolo prodotto IT

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Opuscolo prodotto EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)