RV08A-01-C-N-15

Cod.Art.
560085
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
Funzione Valvola di ritegno
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC08-2
Qmax valvole [l/min] 38
Famiglia di prodotti RV08A
Pressione d'apertura [bar] 1
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 38
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto RV08A-01-C-N-15
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 560085
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RV08A-01 Check Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.22 MB)

RV08A-01 Check Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)