DSV-10-M-4.1/1/X/T100

Cod.Art.
555971
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
Pressione nominale 350
Pressione nominale 35
Pressione nominale 5000
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione
Dim. nominale 10
M20100000 S
Connessione accumulatore M33x2
M20004371 DB12
Design con valvola di limitazione della pressione
Valore taratura di pressione 100
M20100001 NBR
M20100002 L
M20100003 O
M20100004 O
Tipo di regolazione Taratura pressione e dotato di guarnizione da TÜV
Scarico pressione accumulatore al serbatoio Manuale
Design, valvola a otturatore Nessuna valvola a otturatore*
Modelli preferiti No

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.69 MB)

Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Opuscolo prodotto IT

(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Opuscolo prodotto EN

(0.57 MB)