Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dettagli aggiuntivi | Nessuno |
Tecnologia di misurazione | AC1=AS+CS (ISO4406:1999) |
Riscaldatore | Z=senza riscaldatore |
Tipo di pomp a vuoto | R=Pompa per vuoto rotativa a palette |
Dimensione filtro | MVH-F-118 (N50) |
Tensione | A=400V-50Hz-trifase |
Versione | 2=mobile |
Mezzo operativo | M=Olio minerale |
Dimensione | 25 l/min serie 3000 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Opuscolo prodotto
IT
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Opuscolo prodotto
EN
(2.07 MB)