OLSW-030-M-400/50/3-02-AU-Q

Cod.Art.
4870384
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
M20003778 6
M20003853 400
Dimensioni contenitore [l] 100
Portata volumetrica 1 30
Unità, pressione max consentita bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Temp. mezzi max consentita [°C] 70
Temp. mezzi min consentita [°C] 10
Tipo OLSW-030

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
TechNews OLSW30
Informazioni di prodotto IT

(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Informazioni di prodotto EN

(0.67 MB)