FAM-3045-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0

Cod.Art.
4861483
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tecnologia di misurazione A=AquaSensor
Riscaldatore Z=senza riscaldatore
Tipo di pomp a vuoto R=Pompa per vuoto rotativa a palette
Dimensione filtro MVH-F-118 (N50)
Tensione A=400V-50Hz-trifase
Versione 1=stazionario
Mezzo operativo M=Olio minerale
Dimensione 45 l/min serie 3000

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Opuscolo prodotto IT

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Opuscolo prodotto EN

(2.07 MB)