MFU-10P9-SAF-FE

Cod.Art.
4856564
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi Standard
Tensione di alimentazione 110 V-50 Hz-monofase
Tipo Premium
Dimensione 10

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
MFU-15E/S Manuale d'uso
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(6.9 MB)

MFU-10P Manuale d’uso
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(7.01 MB)