WK12Y-01-C-UN-0

Cod.Art.
4819131
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 4/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WK12Y
Design della bobina del solenoide 50-2345
Inserzione FC12-4
Qmax valvole [l/min] 60
Famiglia di prodotti WK12Y
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 0 - 250
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 60
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 60
Dim. nominale 12
Pmax [bar] 250
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta PU-NBR
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

WK12Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.52 MB)