FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-A-0

Cod.Art.
4809130
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tecnologia di misurazione A=AquaSensor
Riscaldatore H=Riscaldatore
Tipo di pomp a vuoto R=Pompa per vuoto rotativa a palette
Dimensione filtro MVH-F-134 (N100)
Tensione A=400V-50Hz-trifase
Versione 2=mobile
Mezzo operativo M=Olio minerale
Dimensione 75 l/min serie 3000