RBE-R3/4-X-25

Cod.Art.
480335
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
Portata di risposta [l/min] 25
Funzione Valvola di rottura del tubo
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 12520
Qmax valvole [l/min] 150
Famiglia di prodotti RBE-R3/4
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 150
Dim. nominale 12
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Pollice
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)