Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
M20004258 | 02 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 29 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
Portata volumetrica 1 | 130 |
Unità, pressione max consentita | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Temp. mezzi max consentita [°C] | 50 |
Temp. mezzi min consentita [°C] | 5 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Opuscolo prodotto
IT
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Opuscolo prodotto
EN
(3.49 MB)