GSU-E-14-1X/ *

Cod.Art.
4797607
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
M20004258 02
M20003992 49
M20003775 14,5
M20003778 13
Portata volumetrica 1 65
Unità, pressione max consentita bar
M20003772 59
M20003782 5
M20003783 40
Temp. mezzi max consentita [°C] 50
Temp. mezzi min consentita [°C] 5

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Opuscolo prodotto IT

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Opuscolo prodotto EN

(3.49 MB)