Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Albero passante | Pompa singola |
---|---|
Porte | SAE, filettatura metrica |
Posizione, porte 1 | Radiale |
Dispositivo di comando | Senza |
Guarnizioni | Viton |
Asse | Albero scanalato SAE C |
Flangia di montaggio | Flangia di montaggio SAE C a 2/4 fori |
Senso di rotazione | Rotazione in senso orario |
Spostamento | 100 |
Intervallo di impostazione | Senza |
Dimensioni | PPV100M |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Axial Piston Pump PPV100M
Opuscolo prodotto
IT
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Opuscolo prodotto
EN
(11.7 MB)