Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Dimensioni contenitore [l] | 130 |
Portata volumetrica 1 | 100 |
Unità, pressione max consentita | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
Temp. mezzi max consentita [°C] | 70 |
Temp. mezzi min consentita [°C] | 10 |
Tipo | OLSW-100 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Price list OLSW
Informazioni di prodotto
EN
(5.93 MB)

Tech News OLSW100
Informazioni di prodotto
IT
(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Informazioni di prodotto
EN
(0.7 MB)