Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Dettagli aggiuntivi | Senza |
---|---|
Indicatore di contaminazione | 5bar visivo/elettrico |
Tensione | 120 V-60 Hz-monofase |
Pompa | Pompa a palette |
Scambiatore di calore/refrigeratore | Senza |
Versione | Fisso |
Dimensione | Alloggiamento 5l/portata 3l |
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Opuscolo prodotto
IT
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Opuscolo prodotto
EN
(13.47 MB)