WS08W-61M-C-V-0

Cod.Art.
4788065
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
Modello Ottimizzato sul piano delle prestazioni
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale pressione        
Modello Ottimizzato sul piano delle prestazioni
Esclusione manuale
Funzione Valvola direzionale 2/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WS08W-61
Design della bobina del solenoide 50-1836
Inserzione FC08-2
Qmax valvole [l/min] 25
Famiglia di prodotti WS08W-61
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 25
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 25
Dim. nominale 8
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta FKM
Cod. art., bobina -
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Opuscolo prodotto IT

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Opuscolo prodotto EN

(0.37 MB)