Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Modello | Ottimizzato sul piano delle prestazioni |
---|---|
Tipo, esclusione manuale | Esclusione manuale pressione |
Modello | Ottimizzato sul piano delle prestazioni |
Esclusione manuale | Sì |
Funzione | Valvola direzionale 2/2 |
Azionamento | Magnetico |
Serie valvole | WS08W-61 |
Design della bobina del solenoide | 50-1836 |
Inserzione | FC08-2 |
Qmax valvole [l/min] | 25 |
Famiglia di prodotti | WS08W-61 |
Tipo di raccordo | Senza bobina |
Range di pressione P [bar] | 0 - 350 |
Bobina | Senza bobina |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 25 |
Funzione | Valvola a otturatore |
Range portata Q (l/min) | 0 - 25 |
Dim. nominale | 8 |
Pmax [bar] | 350 |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Tipo di installazione | UNF |
Materiale tenuta | FKM |
Cod. art., bobina | - |
Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.37 MB)